Produtos inflamáveis e tóxicos são frequentemente transportados por mar, ferrovia ou rodovia. Há um risco maior de vazamento ou derramamento quando esses produtos são carregados e descarregados. Deve-se ter cuidado para evitar a liberação e ignição acidentais de gases inflamáveis e a liberação de gases tóxicos. É importante que essas zonas de carga e descarga sejam monitoradas tanto para gases combustíveis quanto tóxicos. Os produtos para monitoramento e detecção de gás Rosemount™ podem detectar esses vazamentos de gás rapidamente, ajudando a manter as pessoas seguras e evitar impacto ambiental. Se ocorrerem vazamentos de gás combustível, os detectores de chamas Rosemount 975 detectam chamas de forma contínua e ultrarrápida. Estes detectores de chamas têm alta imunidade contra alarmes falsos, distinguindo entre incêndios reais e fontes falsas de radiação, como luz solar ou raios.