As operações de mineração e processamento de minerais frequentemente geram gases perigosos como metano, monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e cianeto de hidrogênio. Por exemplo, o gás metano, sendo mais leve que o ar, tende a subir para regiões mais altas de minas ou túneis, o que muitas vezes atrapalha a detecção. O sulfeto de hidrogênio, pelo contrário, sendo mais pesado que o ar, normalmente acumula-se no fundo de áreas inadequadamente ventiladas. Embora o sulfeto de hidrogênio tenha um forte cheiro, ele dessensibiliza rapidamente o olfato, deixando os indivíduos inconscientes de sua presença e aumentando o risco de exposição. Em altas concentrações, esses gases tóxicos podem ser mortais. Para proteger o pessoal contra exposições prejudiciais, é essencial empregar sistemas de monitoramento contínuo de gases para detectar o acúmulo desses gases tóxicos. Os produtos de detecção de gases Rosemount™ podem ser instalados em uma variedade de lugares dentro de uma mina para fornecer detecção precisa e confiável de gases tóxicos.