As fontes alternativas de energia têm muitas formas diferentes. Uma destas formas é o biorresíduo agrícola na forma de biocombustível. Esse biocombustível pode incluir subprodutos animais como o sebo (gordura), um fluido de alta viscosidade que algumas tecnologias de vazão têm dificuldades para medir, mas que é adequado para o medidor de cunha Rosemount. O projeto do medidor de vazão Rosemount tipo cunha permite que o tamanho do medidor seja escolhido sem ser dimensionado a partir do tamanho do tubo, um fator importante na determinação das restrições de tamanho e do custo do medidor. O medidor em si também evita uma perda maior de calor, normalmente vista em fluidos com alta viscosidade. Quando acoplado a um Rosemount 3051SMV Transmissor MultiVariable, ele fornece uma solução integrada completa que elimina a necessidade de um projeto complexo e caro.
O Rosemount 9195 Medidor de vazão tipo cunha oferece um projeto totalmente montado para uma medição precisa de fluidos que desgastam ou obstruem outros modelos de medidor. O elemento em forma de cunha oferece resistência à abrasão devido à falta de uma borda afiada. Fluidos altamente viscosos também podem ser medidos com precisão devido à resposta linear do medidor mesmo com um coeficiente de Reynolds baixo. Projetados como um medidor de vazão completo, os pacotes de aplicação opcionais simplificam o processo de pedir para garantir que o sistema de selo remoto correto seja especificado com base nas necessidades da aplicação. Disponível em três estilos de conexão de transmissores, o 9195 ajuda a fornecer uma solução em aplicações difíceis.
O Rosemount 3051S Transmissor MultiVariable é melhor solução da categoria, projetada para obter combinações de medições de pressão diferencial, pressão estática e temperatura do processo. Esse transmissor multivariável é um dispositivo econômico que reduz as penetrações em tubulações, tubulações de impulso e sistemas de conexão. Além disso, ele foi projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensada.