Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-9195 Wedge Flow Meter

Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha

Product Description

O Rosemount 9195 Medidor de vazão tipo cunha oferece um projeto totalmente montado para uma medição precisa de fluidos que desgastam ou obstruem outros modelos de medidor. O elemento em forma de cunha oferece resistência à abrasão devido à falta de uma borda criticamente afiada. Fluidos altamente viscosos também podem ser medidos com precisão devido à resposta linear do medidor mesmo com um coeficiente de Reynolds baixo. Projetados como um medidor de vazão completo, os pacotes de aplicação opcionais simplificam o processo de pedir para garantir que o sistema de vedação remoto correto seja especificado com base nas necessidades da aplicação. Disponível em três estilos de conexão de transmissores, o 9195 pode ajudar a fornecer uma solução em aplicações difíceis.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Tamanho da linha
50 a 200 mm (2 a 8 pol.)
Precisão
Calibrado: 1,0%; padrão 3%
Máxima Pressão de operação
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Máxima Temperatura de operação
538 °C (1.000 °F)
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Conexão de processo
Nº 150 - 600# RF ASME B16.5, deslizante ou de pescoço soldado
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante ou de pescoço soldado
Conexão do transmissor
Montagem direta e remota de 1/2 pol. em tubo NPT
Selos remotos tipo sela compacta
Selos remotos flangeados NPS/DN50 de 2 pol.
Tipos de fluido
Líquido, lamas, fluidos altamente viscosos, fluidos abrasivos, fluidos de alta temperatura

Características

  • O elemento primário da cunha é construído para medir aplicações difíceis, incluindo fluidos sujos, altamente viscosos ou abrasivos que podem entupir ou corroer outras primárias
  • O projeto em forma de triângulo é forte e resistente ao desgaste, sem bordas afiadas críticas que se desgastariam com o tempo
  • O projeto totalmente integrado e otimizado permite uma instalação mais simples e compatibilidade com o processo
  • Os pacotes de selos remotos permitem uma ampla variedade de aplicações com suporte por meio dos modelos de selo remoto
  • As conexões de selo remoto tipo sela reduzem o peso do medidor em 50% e são projetadas para reduzir o suporte de tubo para resolver as preocupações de obstrução e limpeza
  • O modelo flangeado usa uma conexão NPS/DN50 de 2 polegadas, um estilo tradicional usado quando são necessários anéis de limpeza e conjuntos de válvulas
  • O modelo roscado usa uma conexão NPT de 1/2 pol. com tubulação, ideal para aplicações em que a obstrução é menos preocupante do que erosão ou desgaste

Documentação e desenhos