Aplicações altamente viscosas normalmente são difíceis de medir com tecnologias de vazão tradicional. O medidor em cunha com design de selo de flange nivelado permite que o transmissor Rosemount 3051S meça com precisão vazões desafiadoras sem entupimento das linhas de impulso por fluidos. O elemento de cunha simétrica também permite a medição de vazão bidirecional, para que os usuários possam monitorar a vazão inversa com facilidade.
O Rosemount 9195 Medidor de vazão tipo cunha oferece um projeto totalmente montado para uma medição precisa de fluidos que desgastam ou obstruem outros modelos de medidor. O elemento em forma de cunha oferece resistência à abrasão devido à falta de uma borda afiada. Fluidos altamente viscosos também podem ser medidos com precisão devido à resposta linear do medidor mesmo com um coeficiente de Reynolds baixo. Projetados como um medidor de vazão completo, os pacotes de aplicação opcionais simplificam o processo de pedir para garantir que o sistema de selo remoto correto seja especificado com base nas necessidades da aplicação. Disponível em três estilos de conexão de transmissores, o 9195 ajuda a fornecer uma solução em aplicações difíceis.
O Rosemount 3051S Transmissor MultiVariable é melhor solução da categoria, projetada para obter combinações de medições de pressão diferencial, pressão estática e temperatura do processo. Esse transmissor multivariável é um dispositivo econômico que reduz as penetrações em tubulações, tubulações de impulso e sistemas de conexão. Além disso, ele foi projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensada.