Aplicações de lama química, como sólidos de polímero em água da peneira molecular, podem criar medições erráticas em medidores de vazão magnéticos devido ao ruído que produzem. Operadores e técnicos muitas vezes passam horas tentando diagnosticar essas taxas de vazão barulhentas sem sucesso. A solução simples é diminuir o sinal de saída, mas isso atrasa a resposta e coloca em risco o processo a jusante, o equipamento e a qualidade. Usar o diagnóstico de ruído de alto processamento pode ajudar a solucionar facilmente as características do processo localmente ou a partir da sala de controle. Ajustar o processamento de sinais e a frequência pode facilmente cortar o ruído e, então, produzir medições estáveis e rápidas de vazão de resposta.
Com o melhor desempenho da categoria, os Rosemount 8732E Transmissores de medidor de vazão eletromagnético de montagem no campo fornecem medições altamente precisas e estáveis até mesmo nas aplicações mais críticas. Um invólucro do transmissor de compartimento duplo fornece isolamento do ambiente externo, mantendo os componentes eletrônicos livres de umidade e outros contaminantes. Além disso, os diagnósticos avançados e a interface do operador local intuitiva com tela de vidro fornecem maior conhecimento do processo e capacidades de gerenciamento incomparáveis. O transmissor pode ser montado de forma integral ou remota para facilitar a instalação, manutenção e verificação.