Os medidores de vazão usados para fins de faturamento precisam ser precisos e verificados rotineiramente para garantir que o faturamento seja exato. As calibrações tradicionais são a prática mais comum, mas podem ser caras e demoradas. A utilização do diagnóstico de verificação do medidor in situ, como a Smart Meter Verification, permite que os usuários verifiquem o desempenho do medidor sem desligar a linha de impulso. Essa prática reduz os custos de calibração e minimiza a perda de receita devido ao tempo de inatividade.
Com o melhor desempenho da categoria, os Rosemount 8732E Transmissores de medidor de vazão eletromagnético de montagem no campo fornecem medições altamente precisas e estáveis até mesmo nas aplicações mais críticas. Um invólucro do transmissor de compartimento duplo fornece isolamento do ambiente externo, mantendo os componentes eletrônicos livres de umidade e outros contaminantes. Além disso, os diagnósticos avançados e a interface do operador local intuitiva com tela de vidro fornecem maior conhecimento do processo e capacidades de gerenciamento incomparáveis. O transmissor pode ser montado de forma integral ou remota para facilitar a instalação, manutenção e verificação.