Extração de metais preciosos da lixiviação em autoclave de minerais sulfetos

Quebra de minerais e subsequente liberação de metal precioso com instrumentação de medição em lixiviação
Extração de metais preciosos da lixiviação em autoclave de minerais sulfetos

Utilizando temperatura e pressão para recuperação do metal ideal

A lixiviação em autoclave é um processo essencial na indústria de mineração para extrair metais valiosos, como ouro e prata, de minérios refratários. Este processo envolve submeter as lamas de minério a altas temperaturas e pressões dentro de um recipiente de autoclave, permitindo a quebra de minerais sulfetos e a subsequente liberação de metais preciosos. No entanto, os operadores de instalações de mineração muitas vezes enfrentam inúmeros desafios durante esse processo de lixiviação em autoclave. Esses desafios incluem a gestão de materiais de alimentação complexos, problemas com controle de temperatura e pressão, corrosão e erosão dos equipamentos, e a necessidade de um monitoramento preciso dos parâmetros para otimizar a recuperação de metais. Ao aproveitar a instrumentação de medição da Emerson, os operadores de mineração podem gerenciar eficientemente os processos de lixiviação em autoclave, otimizar a extração de metais preciosos e garantir a durabilidade e sustentabilidade de suas operações.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Utilizando temperatura e pressão para recuperação do metal ideal
Ative o JavaScript para usar este site.