Nas operações de mineração, o uso de medições de vazão em tanques de vaporização é essencial para monitorar e controlar o movimento de líquidos ou gases dentro do sistema. Essas medições desempenham um papel crítico na garantia da eficiência e eficácia dos processos de extração mineral. No entanto, os operadores frequentemente encontram desafios comuns quando se trata de implementar e manter medições precisas de vazão nos tanques de vaporização da mineração. Esses problemas podem incluir leituras imprecisas devido a variações nas taxas de vazão, instrumentação de medição não confiável levando a ineficiências do processo, mecanismos de controle de vazão inadequados e dificuldades na calibração dos sensores de vazão. Para superar esses desafios, as soluções líderes do setor, como a Instrumentação de medição da Emerson, oferecem tecnologia de ponta projetada para fornecer medições de vazão precisas e em tempo real em tanques de vaporização.
O Rosemount 214C Sensor de temperatura termopar é um sensor padrão da indústria que apresenta resiliência e durabilidade em ambientes de processo difíceis. Este sensor oferece os tipos de termopares J, K e T, e atende às normas ASTM e IEC para tolerância de precisão em termopar. Projetado para fornecer um bom desempenho em condições de alta vibração, este sensor também abrange uma ampla gama de temperaturas e está disponível nas configurações simples ou dupla com junções aterradas ou sem conexão a terra.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.