Aumentando a eficiência com a instrumentação de medição em processos de neutralização de mineração

Mantendo o controle preciso de pH, a dosagem química exata e a mistura completa de reagentes
Aumentando a eficiência com a instrumentação de medição em processos de neutralização de mineração

Enfrentando desafios na neutralização química em operações de mineração

A neutralização é um processo químico usado pelas operações de mineração para controlar o pH de lamas e líquidos críticos. Essas instalações de mineração enfrentam desafios frequentes no controle do pH. Manter controle preciso do pH, dosagem química exata e mistura completa dos reagentes são aspectos cruciais que podem impactar significativamente a eficiência operacional. Além disso, a composição variável do material de alimentação, a corrosão dos ativos e as capacidades limitadas de monitoramento em tempo real complicam ainda mais as questões para os operadores de mineração. Ao aproveitar os sensores de última geração, as ferramentas de medição precisas e os sistemas de controle confiáveis da Emerson, as instalações de mineração podem agilizar os processos de neutralização, otimizar o controle de pH e levar o desempenho operacional geral a novos patamares. A instrumentação de medição da Emerson abre caminho para maior eficiência e eficácia, revolucionando a abordagem da neutralização.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Enfrentando desafios na neutralização química em operações de mineração
Ative o JavaScript para usar este site.