É necessário que os aquecedores de coqueamento estejam vinculados a um SIF (funções instrumentadas de segurança) para garantir que o aquecedor seja desligado se houver um indicador de baixa vazão. Um falso positivo comum nesta aplicação ocorre quando há acúmulo e entupimento nas linhas de impulso. Isso faria com que a indicação da vazão indicasse falsamente uma condição de baixa ou nenhuma vazão, desligando o aquecedor. O Rosemount 9195 Medidor de vazão em cunha eliminará viagens falsas, removerá linhas de impulso que têm risco de entupimento, minimizará falhas em escala e melhorará a segurança e a confiabilidade de bloqueio. O Rosemount 9195 Medidor de vazão em cunha é uma solução econômica para linhas de tamanhos de média a grande e aplicações altamente viscosas.
O Rosemount 9195 Medidor de vazão tipo cunha oferece um projeto totalmente montado para uma medição precisa de fluidos que desgastam ou obstruem outros modelos de medidor. O elemento em forma de cunha oferece resistência à abrasão devido à falta de uma borda afiada. Fluidos altamente viscosos também podem ser medidos com precisão devido à resposta linear do medidor mesmo com um coeficiente de Reynolds baixo. Projetados como um medidor de vazão completo, os pacotes de aplicação opcionais simplificam o processo de pedir para garantir que o sistema de selo remoto correto seja especificado com base nas necessidades da aplicação. Disponível em três estilos de conexão de transmissores, o 9195 ajuda a fornecer uma solução em aplicações difíceis.