O apagamento da chama em um queimador pode ser causado por várias fontes diferentes: danos nas pontas de combustível, obstrução das entradas de ar ou combustível, válvulas ou sistemas de controle defeituosos. Apagamentos da chama, se ocorrerem, podem causar ambientes perigosos e inseguros, paradas não programadas da unidade e redução da produção. É importante manter uma combustão estável para a operação segura dos aquecedores acionados.
O Rosemount 3051S com diagnósticos avançados tem a capacidade de monitoramento de processo de alta frequência. Ao apresentar amostras da pressão 22 vezes por segundo, esse diagnóstico de inteligência de processo pode alertar os sistemas de controle sobre condições anormais no processo. A instabilidade da chama é uma dessas condições que pode ser detectada usando esse recurso de diagnóstico. Se detectadas precocemente, as causas raiz da instabilidade da chama podem ser corrigidas antes que ocorra o apagamento da chama.
Com o Rosemount 333 Conversor de sinal HART Tri-Loop, você pode facilmente obter até três saídas analógicas adicionais. Este conversor de sinal é projetado para converter um sinal multivariável digital HART em três variáveis de processo analógicas independentes 4-20 mA sem transmissores e cabeamento adicionais. Disponível como um dispositivo de alarme alto ou alarme baixo, este produto também oferece opções de montagem em trilho DIN e canais de saída analógica isolada eletricamente para configurações flexíveis.