A transferência de custódia ou a medição fiscal ocorre quando fluidos ou gases são trocados entre as partes. O pagamento e a tributação geralmente são feitos como uma função da quantidade de fluido ou gás transferido, tornando a precisão da medição fundamental. Na medição de transferência de custódia de gás natural, é comum ver ambas as partes usando instrumentos de medição individuais para garantir que recebam uma conta precisa do gás sendo comprado/vendido. O medidor de vazão de gás ultrassônico de configuração dupla 4+2 Rosemount™ 3416 e o medidor de vazão de gás ultrassônico de configuração dupla 4+4 Rosemount™ 3417 proporcionam tranquilidade aos clientes, combinando um medidor de quatro vias e um medidor de 2/4 de via adicional, tudo em um instrumento. Isso permite que os clientes reduzam os custos comprando menos instrumentos, ao mesmo tempo em que garantem que eles estejam recebendo medição de nível de transferência de custódia para todas as partes envolvidas.