Rosemount-P-3417 4+4 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de configuração dupla para aplicações de gases 3417 4+4 Rosemount™

Product Description

Obtenha a máxima verificação e validação de medições fiscais com o medidor ultrassônico de vazão Rosemount 3417 4+4 totalmente redundante que oferece a potência dos comprovados medidores ultrassônicos com quatro pares de transdutores Rosemount com design da British Gas (com certificação de classe de precisão 0.5 da OIML R137 1&2) em um corpo único. Este avançado medidor gera duas medições independentes em um trecho reto para uma exatidão da medição, confiabilidade e tempo de atividade superiores. O inovador software MeterLink™ oferece acesso imediato a inúmeros diagnósticos preditivos gerados pelos componentes eletrônicos ultrarrápidos 3410 do medidor para detecção em tempo real de distúrbios da vazão e reduzir a incerteza de medição e simplificar manutenções.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
Diâmetros da linha
DN200 a DN1050 (8 pol. a 42 pol.) com orientação da British Gas (BG)
Tipos de fluido
Gás
Precisão
±0,1% de leitura relativa em toda a faixa de calibração da vazão
Repetibilidade
±0,05% de leitura para 1,5 a 30,5 m/s (de 5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa ultrapassando 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura de operação
Transdutores T-21: –20 °C a +100 °C (–4 °F a +212 °F)
Transdutores T-22: –50 °C a +100 °C (–58 °F a +212 °F)
Transdutores T-200: –50 °C a +125 °C (–58 °F a +257 °F)
Faixa de pressão de operação
Transdutores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4.000 psig)
Transdutores T-21/T-22: pressão de operação mínima de 345 kPag (50 psig) disponível com Qmax reduzido
Transdutores T-22: são necessárias montagens de transdutores isolados de 0 a 689 kPag (0 a 100 psig)
Transdutores T-200 (diâmetro da linha até 12”): 103 a 25.855 kPag (15 a 3.750 psig)
Para tamanhos de linha > 12”, a pressão mínima aumenta com base no tamanho da linha
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Acelera a detecção de distúrbio da vazão com sincronização de transdutores patenteados para prevenir a interferência e o ruído
  • Reduz a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
  • Equipado com transdutores T-200 encapsulados de titânio reforçados para o desempenho ideal em ambientes úmidos, ácidos e corrosivos.
  • Os transdutores T-200 podem ser extraídos com segurança sob pressão sem ferramentas especiais (para tamanhos de linha de até 42 pol.)
  • Acelera a resolução de problemas com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som.
  • Simplifique a instalação com dois medidores em um corpo; sem a necessidade de flanges intermediários ou de trechos retos adicionais
  • Simplifique a manutenção, estenda os ciclos de calibração e corte os custos rastreando facilmente o desempenho do medidor até a linha de base
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410

Documentação e desenhos