As pedras de sal trituradas secundárias menores (de aproximadamente 2 cm [1 in] de diâmetro) que vêm do triturador secundário são armazenadas em silos de produção, permitindo um melhor controle do processo. O silo de armazenamento de pedras trituradas secundárias está localizado fora da mina e alimenta o processo de produção de material acabado. O material salino precisa ser monitorado continuamente para permitir um ciclo de produção estável. A detecção precoce de acúmulos que se formam no silo é importante para permitir a manutenção oportuna que reduzirá o risco de danos ao silo e interrupções inesperadas à produção.
The Rosemount 5300 Level Transmitter is ideal for challenging measurements on liquids, slurries, and solids, offering state of the art reliability and safety features in level and interface applications. Rosemount 5300 offers several advantages such as easy installation, no need for calibration, and is unaffected by process conditions. Also, it is SIL 2 certified making it your first choice for safety applications. It has a robust construction and features powerful built-in diagnostics allowing you to focus on the essential part - your plant.