A corrosão em sistemas elevados da torre de cru tem sido bem estudada e documentada ao longo de muitos anos. A agressividade do ataque corrosivo no sistema elevado é função da quantidade de cloreto presente no sistema. O local de maior risco de falha ocorre no ponto onde a primeira gota de ácido clorídrico se condensa, pois ela tem um pH muito baixo, conhecido como ponto de orvalho. Uma estratégia de mitigação de princípios para corrosão ácida de cru em sistemas elevados é o tratamento químico, pois isso pode ser realizado em funcionamento sem a necessidade de desligamento. O uso de dados de corrosão "em tempo real" dos sensores instalados no sistema de tubulação elevada de cru fornece um entendimento eficaz da eficácia do programa de tratamento químico elevado, permitindo que o operador ajuste a dosagem do produto químico em tratamento para estabilizar a corrosão e evitar interrupções não planejadas ou perda de contenção. Isso, por sua vez, leva a um aumento da vida útil do equipamento da planta e da segurança do processo.