Os moinhos de bolas são essenciais na indústria de mineração, servindo como os principais aparelhos para moagem de minério e outros materiais para a obtenção de partículas finas. O monitoramento e o controle do desempenho de moinhos de bolas é primordial para garantir eficiência de moagem ideal, qualidade desejada do produto e consumo ideal de energia elétrica. É aqui que a instrumentação de M=medição da Emerson entra em jogo. Ao medir com precisão variáveis como consumo de energia do moinho, rendimento do moinho, qualidade e quantidade de lubrificação do moinho, entre outras variáveis, a instrumentação de medição da Emerson fornece dados em tempo real que permitem aos operadores controlar e otimizar as operações do moinho de bolas e a manutenção planejada. Com tecnologia avançada, confiabilidade de produtos e serviços de suporte, a instrumentação de medição da Emerson fornece uma solução abrangente para maximizar a produtividade do moinho de bolas, melhorar a eficiência do processo e, por fim, alcançar resultados notáveis de moagem nas operações de mineração.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.
A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O Rosemount 1208 usa tecnologia de radar sem contato contínuo em um invólucro compacto de PVDF aprovado para água potável e grau alimentício. O projeto encapsulado aguenta condições externas, é totalmente submersível e adequado para instalações em locais classificados. A série Rosemount 1208 se comunica por meio da tecnologia wireless Bluetooth®, 4-20 mA HART™ ou IO-link e possui uma ampla gama de acessórios de montagem, o que facilita a integração em sistemas novos e existentes.
O Rosemount 648 Transmissor de temperatura wireless oferece a melhor precisão e estabilidade wireless da categoria para o monitoramento de processo. Este transmissor durável é projetado com um invólucro de compartimento duplo para confiabilidade em campo. Quando combinado com tecnologia Rosemount X-well ™ e o Rosemount 0085 Sensor para montagem com abraçadeira para tubos, este transmissor pode fornecer medição precisa da temperatura do processo por meio de um algoritmo de condutividade térmica no transmissor, eliminando a necessidade de um poço termométrico ou uma penetração do processo.