O Sistema de monitoramento de carga Rosemount reduz a incerteza no carregamento e descarregamento de cargas com conformidade consistente. Projetada para melhorar a eficiência operacional e a disponibilidade, nossa plataforma avançada de automação, Aperio, integra perfeitamente este sistema baseado em radar com atuadores robustos e compactos de alto desempenho do Sistema de controle remoto de válvulas Damcos. Ela permite a gestão precisa do conteúdo de cargas e do tanque de resíduos, eventos, alarmes e registro de tendências. Os alarmes em tempo real notificam você sobre quaisquer desvios no conteúdo medido e calculado, enquanto o controle preciso das válvulas e bombas aumenta a segurança a bordo. Essa plataforma versátil também gerencia o aquecimento de gás inerte e do tanque para manter as condições ideais. Os operadores podem controlar válvulas e bombas, usar bloqueios para operações coordenadas e beneficiar-se da visualização dinâmica do sistema para tomada rápida de decisões. Proteções e avisos integrados ajudam a evitar erros como mistura de cargas, enquanto dados confiáveis suportam a análise e a conformidade.
A continuidade operacional é fundamental para o sucesso de longo prazo de seus navios. Com o software Aperio, é possível obter uma visão geral dos sistemas de seu navio desde um mesmo lugar, aprimorando a sua capacidade de planejar, controlar, monitorar e reagir ante alarmes. Foi projetado para gerenciar os diversos sistemas independentes para o monitoramento de tanques, o controle de válvulas e bombas, a gestão de combustível e a aquisição de alarmes. O Aperio é altamente escalável e flexível, com recursos de personalização para a maioria das combinações de operações e tamanhos de recipientes.
Com o Rosemount TGU 68 Transmissor de nível tipo radar, você pode contar com o fato de que obterá medições precisas e confiáveis que mantenham suas operações em funcionamento sob as condições mais difíceis no tanque e no convés. Esse medidor tipo radar FMCW de 26 GHz é robusto e preparado para medições opcionais de nível redundante ou de alarme de nível alto independente e/ou de transbordamento. Mesmo em condições severas, quando se mais depende da precisão, você obterá o desempenho e a confiabilidade que somente 30 anos de experiência marítima podem proporcionar.
Obtenha o desempenho necessário para leituras precisas de draft e nível de seus estreitos tanques de resíduos. O Rosemount TGU 65 Medidor de nível tipo radar foi projetado para ter um desempenho de longo prazo em condições adversas. Montado em uma tubulação, com antena com tubo acalmador de FMCW 10 GHz e um modo de baixa perda para suportar o acúmulo e os depósitos dentro do tubo. Esta unidade é preparada para nível redundante opcional ou alto nível independente.
Confie em 30 anos de desempenho comprovado. Somente os atuadores Damcos têm a técnica de chaveta helicoidal original que entrega torque alto balanceado sem a necessidade de grande deslocamento. O Damcos BRC é um atuador rotativo de dupla ação balanceado que opera em uma pressão de trabalho padrão de 135 bar. Ele mantém uma saída de torque alto constante nos 90 graus de rotação. O atuador BRC tem vários tamanhos de 125 a 32.000 com faixas de torque de 125 a 32.000 Nm.
Trabalhe com mais eficiência com o Rosemount 2051 Transmissor de pressão em linha, um dispositivo padrão da indústria que fornece dados do processo confiáveis. Este transmissor fornece medições manométricas e absolutas precisas e é entregue pronto para ser instalado. Este transmissor de pressão apresenta uma interface do operador local intuitiva que otimiza o comissionamento e reduz o número de ferramentas necessárias para uma solução eficiente e econômica.