Conectividade Bluetooth® para instrumentação de campo

Conectividade Bluetooth® para instrumentação de campo

A tecnologia Bluetooth permite maior produtividade, confiabilidade e segurança para as indústrias de processos.

Trabalhe com mais inteligência, rapidez e eficiência

Trabalhe com mais inteligência, rapidez e eficiência

Não requer autorização de trabalho a quente. Sem escaladas. Sem incertezas. A tecnologia Bluetooth permite que você configure, mantenha ou resolva problemas de instrumentos de campo em movimento para realizar ciclos com rapidez, resolver problemas simples e abordar o que precisa de atenção imediata. A interface do aplicativo AMS Device Configurator oferece uma experiência consistente entre os produtos da Emerson e fornece acesso conveniente às informações. O suporte à tecnologia Bluetooth da Emerson no AMS Device Configurator está disponível atualmente nos sistemas operacionais Android™ e Windows. O suporte à tecnologia Bluetooth da Emerson estará disponível no iOS e no AMS Trex™ em uma data posterior. Descubra um processo mais simples para executar tarefas de rotina sem necessidade de conexão física.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Trabalhe com mais inteligência, rapidez e eficiência
Bluetooth Advance
Produtividade

1. Produtividade

Localize com rapidez os dispositivos de campo e execute tarefas relacionadas à configuração, status do dispositivo e diagnósticos.

Confiabilidade

2. Confiabilidade

Os dispositivos estão protegidos contra exposição desnecessária ao meio ambiente, aumentando a confiabilidade do dispositivo e do processo.

Segurança

3. Segurança

Acesse as informações do dispositivo de um local seguro com menos equipamentos e menos tempo em áreas classificadas​​.

Conectividade Bluetooth

Não se preocupe em ter que aprender outro programa de software. O aplicativo Bluetooth do AMS Device Configurator usa descritores de dispositivo para se comunicar com instrumentos de campo e fornece uma experiência de aplicativo semelhante ao AMS Device Manager e ao AMS Trex, em velocidades de comunicação até 10 vezes mais rápidas do que as conexões HART® tradicionais. 
 

Trabalhe do seu jeito. Use o AMS Device Configurator em seu sistema operacional preferido para se conectar a qualquer instrumento de campo da Emerson habilitado para a tecnologia Bluetooth. Como o aplicativo é semelhante ao AMS Device Manager e ao AMS Trex, tenha a mesma experiência de usuário em plataformas de comunicação com fio e wireless.

A Emerson se dedica a fornecer uma conexão Bluetooth segura e fácil de usar. Algumas entradas simples, com proteção por senha incluída, vão colocar você logo em atividade. Os dados sensíveis do dispositivo de campo transmitidos via Bluetooth são criptografados do instrumento de campo para o dispositivo de comunicação.

Economize tempo pedindo peças de reposição, encontrando documentação relevante e obtendo informações de licenciamento. Acesse MyAssets, parte da experiência digital MyEmerson, direto da conexão Bluetooth para simplificar a manutenção e o serviço dos instrumentos de campo.

Ative o JavaScript para usar este site.