Preparação de ar pneumático
Oferecendo soluções modulares para a preparação limpa e eficiente de ar pneumático para qualquer ambiente do setor.
A qualidade do ar comprimido tem um impacto importantíssimo na eficiência e na vida útil de diversas aplicações e processos do setor. De pulverizadores de tinta a misturadores de alimentos, nossos produtos de compressão e filtragem de ar oferecem a melhor solução para a qualidade de ar. Nossas soluções são altamente configuráveis e adaptáveis a uma grande variedade de ambientes e condições automatizadas, além de fornecerem mais informações sobre o funcionamento geral e a eficiência energética.
A série 65X é uma solução excelente para ambientes complexos e clientes com aplicações altamente especializadas. Com um invólucro metálico compacto e resistente, equipado com uma variedade de tipos de ligações roscadas, seu design suporta temperaturas entre -40 ºC e 80 ºC, e suas montagens podem ser modificadas com facilidade pela engenharia AVENTICS da Emerson no local. A série 65X também possui diversas certificações principais, incluindo ATEX e CUTR.
A série AS é extremamente versátil e especialmente útil para aplicações de automação de fábrica. Com um design de polímero simples e compacto e os maiores índices de vazão do nosso portfólio, ela pode ser combinada com válvulas reguladoras de pressão E/P, válvulas de corte de segurança e sensores para uma funcionalidade de IIoT avançada. Com montagem e manutenção simples, a série se adapta a praticamente todos os requisitos do setor.
Os sensores de vazão da série AF2 monitoram o consumo de ar em sistemas pneumáticos, permitindo ação rápida em caso de vazamentos. Eles ajudam a otimizar o consumo de energia, evitar tempo de inatividade das máquinas e reduzir os custos. Além disso, medem a pressão e temperatura atuais na linha de alimentação, permitindo o diagnóstico avançado dos parâmetros operacionais do sistema. Os dados são enviados para o controle por meio de switch padrão, saídas analógicas ou I/O-Link. Eles também podem ser transmitidos diretamente através da interface EtherNet por OPC UA ou MQTT.