Controlador de usina da Emerson gerencia parque solar

Controlador de usina de energia

Controladores de usinas de energia (PPC) comprovados pelo setor que gerenciam e otimizam a operação de parques solares. 

Um PPC para otimizar a produção de energia e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade da rede

O controlador de planta de energia Ovation™ (PPC) foi projetado para otimizar a produção de energia, aumentar a eficiência e manter a estabilidade da rede. Utilizado em parques solares, o controlador integra monitoramento em tempo real, ajustes automatizados e análises preditivas para gerenciar melhor a saída de energia e reduzir os custos operacionais da sua planta solar. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Um PPC para otimizar a produção de energia e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade da rede
Controlador compacto PPC Ovation

Enfrentando os desafios comuns de controle da planta

CONTROLE DA TAXA DE RAMPA

A variabilidade de curto prazo na energia gerada pelas matrizes fotovoltaicas solares pode prejudicar outros ativos geradores, a qualidade da energia e a confiabilidade da rede. O controlador da usina elétrica Ovation fornece controle preciso da taxa de rampa para atender às instruções de expedição do operador de rede como uma % da saída nominal da planta.

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

As matrizes fotovoltaicas solares devem participar na manutenção da estabilidade da rede respondendo conforme especificado aos eventos de frequência padrão. O controlador da usina de energia Ovation fornece resposta de controle imediato (em uma base inversor para inversor) a distúrbios de frequência, conforme especificado pelo operador da rede local.

CONTROLE DO FATOR DE POTÊNCIA

Nosso aplicação de fator de potência/controle de energia reativa para usinas solares permite que os usuários definam um fator de energia ou ponto de ajuste de energia reativo, conforme medido no Ponto de Interconexão (POI), especifiquem limites reativos para evitar ultrapassar os limites impostos pelo inversor e troquem os bancos de capacitor, conforme necessário, para manter o desempenho ideal.

REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO

O regulamento automático de tensão garante um melhor desempenho medindo continuamente a tensão-alvo no ponto de interconexão (POI). Ajusta com inteligência a potência reativa do inversor para manter os níveis de tensão desejados, compensando efetivamente quaisquer variações de impedância entre os inversores e o POI. Esse controle preciso ajuda a alcançar uma distribuição de energia estável e eficiente.

SAÍDA DE ENERGIA REAL

A aplicação de saída de energia reativa de estado estacionário para usinas solares garante um controle preciso para aumentar a produção do parque solar e, ao mesmo tempo, aderir aos pontos de ajuste de redução do parque. Otimizando os ajustes dos inversores, mesmo em condições nubladas, a aplicação aprimora o fluxo de receita do parque, garantindo uma produção de energia eficiente e lucrativa.

Ative o JavaScript para usar este site.