Aplicação: Uma válvula de entrada lateral que apresenta uma escotilha em um dos lados para permitir que os operadores acessem o interno da válvula com as mãos, os braços ou até mesmo entrando fisicamente no interior do tubo, em caso de tamanhos maiores.
Desafios: enquanto uma inspeção simples pode ser considerada prática, uma manutenção ou trabalho de reparo real torna-se extremamente difícil ou impossível para o pessoal de manutenção. Além disso, existem sérios riscos tanto para a segurança das pessoas quanto para a operação da planta. Os principais benefícios da Vanessa série 30 000 estão em seu design resistente tri-excêntrico sem atrito com os revestimentos de sede e anéis de vedação Stellite® para esta aplicação criogênica. Portanto, o produto tem um ciclo de vida útil extremamente longo, o que torna a manutenção desnecessária em grande parte. O requisito de acesso em linha é garantido através de nosso design de entrada superior, caso surja a necessidade de uma imprevista e extrema reparação de válvula. Com as válvulas criogênicas de entrada superior Vanessa série 30 000 as intervenções diretas em todos os componentes internos para melhorar a operabilidade ou a compressibilidade podem ser realizadas com segurança total (isto é, com a remoção de internos), o que elimina a exposição a riscos de saúde para operadores que trabalham em contato direto com o tubo.
Saiba mais...