Vanessa-series 30000 tov basic

Válvulas triexcêntricas série 30.000 Vanessa

Product Description

A Vanessa série 30.000 é uma válvula triexcêntrica robusta com uma sede de válvula integrada ao corpo e ângulos de assentamento otimizados, que permite à série 30.000 ser capaz de lidar com isolamento e controle de processo através de múltiplas funcionalidades.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
series 30000 tov basic
Manual Actuator
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator

Características

  • Construção robusta totalmente em metal e resistente ao fogo.
  • As coberturas Stellite® grau 21 da sede proporcionam excelente durabilidade.
  • O anel de vedação de metal resiliente assegura a perfeita distribuição da força de assentamento ao redor da circunferência da sede usinada com precisão.
  • Anéis de vedação duplex e de grafite com múltiplas camadas facilmente substituíveis.
  • Haste robusta em peça única projetada para transferir/manter o torque de forma eficiente.
  • A gaxeta de duas peças e as vedações em grafite minimizam o risco de emissões externas.
  • Conexão da haste com o disco protegida com chave para máxima integridade da haste.
  • Mancais reforçados suportam cargas de alta pressão e resistem ao desgaste.
  • Os protetores de mancal de grafite trançado evitam a intrusão de sujeira, garantindo o torque constante de funcionamento e a operacionalidade da válvula.
  • O tratamento de risco de extrusão das hastes interna e externa está em conformidade com as normas internacionais.
  • O faceamento do flange garante a planaridade da arruela e da porca de aparafusamento, aumentando a confiabilidade e a segurança das juntas.
  • As referências de disco aberto/fechado e o indicador de posição do disco externo simplificam os procedimentos de instalação/remoção de acordo com a API 609.
Design do corpo
Padrão longo, padrão curto, entrada superior, corpo soldado
Material
Aço carbono, duplex, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de sede/vedação
Metal a metal
Classe de corte
API 598, Classe IV (FCI 70-3), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Estilo
Válvulas de corte de emergência, válvula de comutação
Tamanho da válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvulas triexcêntricas

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos