Smart Meter Verification
Aproveite o diagnóstico do medidor para verificar o desempenho do medidor de vazão em linha sem interromper a vazão ou a medição da vazão.
O Smart Meter Verification é um software de diagnóstico automático e fácil de usar que verifica todo desempenho e integridade do medidor de vazão sem interromper o processo. O software de diagnóstico do medidor fornece informações em tempo real para garantir a precisão da medição da vazão e pode ajudá-lo a determinar o melhor momento para a calibração do medidor de vazão. Quando combinada com uma rede de controle digital, a ferramenta de diagnóstico do medidor pode eliminar a necessidade de visitas agendadas ao campo.
O Smart Meter Verification é uma ferramenta de diagnóstico para medidores de vazão magnético e medidores de vazão Coriolis. Usando diagnósticos a bordo, o transmissor Coriolis ou magnético pode monitorar continuamente indicadores de desempenho chave, como a rigidez do tubo, em medidores Coriolis, e parâmetros de saída em medidores magnéticos com uma assinatura de referencia que é comparada à referencia de fábrica. Isso permite que você mantenha a precisão da medição e a integridade do medidor e, assim, reduza custos através da detecção precoce de problemas.
O Smart Meter Verification permite verificar o desempenho do medidor de vazão em menos de 90 segundos, em linha, sem interromper a vazão ou a medição de vazão. Esse software de diagnóstico de medição monitora continuamente a condição do medidor e fornece detecção precoce de potenciais problemas, possibilitando a manutenção preventiva para evitar problemas que possam afetar o desempenho da medição de vazão do produto.
Determinar quais dispositivos de medição de vazão funcionarão melhor em sua aplicação é fundamental para garantir medições de vazão e densidade superiores. Se você precisa acomodar áreas classificadas, reunir diagnósticos de medição de vazão aprimorados ou tem solicitações de localização específicas, contate o suporte de vazão ou seu representante de vendas para entender todas as suas opções.