Controlador digital de válvulas de SIS em uma válvula de segurança

O que é um teste de tempos parciais de válvulas?

As normas regulamentadoras do SIS determinam a frequência de testes de prova do elemento final em um sistema de segurança. Os operadores geralmente realizam um teste de curso total off-line durante uma parada programada porque o teste afeta o processo. Porém, quando uma função de integridade de segurança exige testes mais frequentes, os usuários realizam um teste de tempos parciais enquanto a válvula está on-line, sem afetar o processo.

Durante o teste de tempos parciais, a válvula é movida até uma parte do percurso total para verificar se ela está emperrada e descobrir outras falhas perigosas. O teste aciona a válvula de parada para verificar se ela vai operar e se deslocar para sua posição segura, caso haja uma demanda de segurança.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é um teste de tempos parciais de válvulas?

Como funciona?

Economia de custos

Um teste de tempos parciais de válvulas estende com segurança o período entre os testes de tempos totais. Ele elimina a necessidade de ter painéis de teste caros e pessoal qualificado para os testes.

Dispositivo para teste de tempos parciais de válvulas

É possível usar um controlador digital de válvulas como um dispositivo para testes de tempos parciais de válvulas. O instrumento realiza um teste de tempos parciais da válvula movendo-a lentamente até uma parte do tempo total, e em seguida a retorna ao estado normal. Essa atividade aciona os componentes mecânicos da válvula de segurança com o mínimo de interrupções no processo.


Além disso, o controlador digital da válvula é capaz de diagnosticar possíveis problemas e comunicar resultados do teste. Ele pode fornecer a documentação de qualquer evento de emergência que possa ser usado como documentação do teste de prova. O instrumento também calcula o tempo do curso que poderá ser comparado com o tempo de curso/tempo de resposta exigido.

Comparação com um teste de tempo total de válvulas

Apesar de os testes de tempos parciais de válvulas não eliminarem a necessidade de realizar o teste de tempo total (necessário para verificar a sede da válvula etc.), eles podem reduzir a frequência dos testes de tempo total até o ponto em que ele possa ser testado durante uma parada da planta.

Recursos adicionais

Como calibrar e configurar um instrumento Fisher FIELDVUE DVC6200 SIS para um teste de tempos parciais de válvulas ou pst.

Ative o JavaScript para usar este site.