Com a crescente demanda global por produtos químicos, as plantas continuam buscando conhecimentos e análises em tempo real sobre a condição e o desempenho de ativos como compressores, bombas, agitadores, misturadores, turbinas, motores, caixas de engrenagens, torres de resfriamento, ventiladores (e outros). Assim, os produtores químicos podem se concentrar na integridade holística de sua planta, em vez de ativos individuais.
As soluções de monitoramento de condição on-line da Emerson integram dados de IIoT wireless, edge analytics e equipamentos de detecção de vibração on-line com uma plataforma abrangente de gestão de desempenho de ativos para uma análise avançada e simplificada. Isso permite o monitoramento remoto de ativos em salas de controle, tablets e dispositivos móveis, reduzindo a necessidade de coleta manual de dados por meio de rotas.
Você coleta dados de muitas máquinas rotativas, de ativos auxiliares da planta, como bombas, motores, caixas de engrenageme ventiladores,a ativos de maior consequência, como turbinas, geradorese compressores. Ter um único local onde esses dados se unam para identificar equipamentos defeituosos rapidamente seria mais eficiente.
A gestão de ativos para máquinas industriais é simplificada no software AMS Machine Works, onde os usuários podem começar rapidamente a identificar possíveis problemas de equipamentos em suas máquinas monitoradas. O AMS Machine Works combina técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise patenteadasabrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e precisa da condição das máquinas. Este software premiado introduz a medição da tecnologia de aquisição de dados da condição do maquinário da AMS, como AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATGentre outros.
Vídeos de tutoriais
Instalação Introdução App Switcher VibApp Módulo do dispositivo de rede