Systemy pomiaru poziomu w zbiorniku
Elastyczne, ekonomiczne i łatwo dostępne rozwiązania
Radarowe przetworniki do zbiorników, przetworniki oparte na ciśnieniu i systemy elektropneumatyczne stanowią najnowocześniejsze technologie idealnie dostosowane do szerokiego zakresu zastosowań w zbiornikach morskich. Rozwiązania te zapewniają doskonałą wydajność, a przy tym wymagają minimalnej konserwacji.
Nasza technologia wyróżnia się dokładnym pomiarem poziomu w różnych zbiornikach, takich jak zbiorniki paliwa alternatywnego, zbiorniki paliwa konwencjonalnego oraz zbiorniki balastowe i serwisowe, a także służy do precyzyjnych pomiarów ciągu i monitorowania pustych przestrzeni.
Nasze zaawansowane rozwiązania do monitorowania zbiorników morskich gwarantują niespotykaną wcześniej wydajność i niezawodność.
Nowe i bardziej ekologiczne paliwa morskie stanowią dość złożone zastosowanie w zakresie pomiaru poziomu w zbiorniku na pokładzie statku. Wymagają one bardziej zaawansowanej technologii pomiaru. Dlatego radar jest preferowaną technologią, która pozwala przezwyciężyć te wyzwania związane z paliwem alternatywnym. Biorąc pod uwagę te wyzwania, firma Emerson opracowała szereg różnych wydajnych i zrównoważonych rozwiązań przeznaczonych do tych zastosowań.
Rozwiązania wykorzytujące ciśnienie do wskazywania poziomu w zbiorniku firmy Emerson są odpowiednie do wszystkich zastosowań związanych z pomiarem w zbiorniku w warunkach morskich. Dzięki temu można znaleźć odpowiedni, solidny i niezawodny przetwornik do wszystkich zastosowań przy mniejszych ograniczeniach projektowych.
Możesz zawsze liczyć na firmę Emerson. Dzięki wsparciu w dowolnym miejscu i najlepszym praktykom w zakresie montażu zapewniamy bezproblemową instalację i ponosimy odpowiedzialność za funkcjonowanie zbiornika przez cały okres jego użytkowania.
Elektropneumatyczny system pomiaru poziomu w zbiorniku to niezawodne rozwiązanie do zbiorników balastowych, paliwowych i innych oraz do pustych przestrzeni, zapewniające dokładne wskazanie poziomu w zbiorniku na potrzeby każdego typu statków.