Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy Rosemount™ 2130

Product Description

Sygnalizator poziomu cieczy Rosemount 2130 jest przeznaczony do wymagających zastosowań, trudnych warunków roboczych i podwyższonych wymogów bezpieczeństwa. Wytrzymała konstrukcja i wbudowane zaawansowane funkcje diagnostyczne pozwalają skupić się na najważniejszym aspekcie - wydajnej pracy zakładu. Jest to urządzenie typu plug-and-play, co oznacza, że jest łatwe w instalacji i nie wymaga żadnej zaawansowanej konfiguracji ani kalibracji. Pomiary są niezawodne i wiarygodne, ponieważ na urządzenie nie mają wpływu warunki procesu. Sygnalizator Rosemount 2130 jako urządzenie bezpieczne posiada certyfikat SIL 2. Sygnalizator zabezpiecza przed przepełnianiem i optymalizuje pracę zbiorników.

Ciśnienie robocze
Pełna próżnia do 1450 psi (pełna próżnia do 100 barów)
Temperatura robocza
-94 do 500°F (-70 do 260°C)
Bezpieczeństwo
Certyfikat SIL2 IEC 61508
Testy przeprowadziło stowarzyszenie TÜV i uzyskano zatwierdzenie WHG jako zabezpieczenie przed przepełnieniem
Diagnostyka
Elektroniczny system monitorowania stanu urządzenia
Gwarancja
Do pięciu lat

Charakterystyka

  • Magnetyczny punkt testowy umożliwia weryfikację pracy urządzenia
  • Regulowany czas odpowiedzi zapobiega niekontrolowanemu przełączaniu
  • Dostępne wersje: przeciwwybuchowe/ognioszczelne i iskrobezpieczne
  • Specjalna konstrukcja widełek poprawia czas reakcji szczególnie w przypadku lepkich cieczy
  • Fast drip fork design gives a quicker response time, especially with viscous liquids

Dokumenty i rysunki