Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy Rosemount™ 2120

Product Description

Sygnalizator Rosemount 2120 zapewnia łatwą instalację, niezawodne wykrywanie poziomu i sterowanie procesem. Atesty higieniczne oraz certyfikaty bezpieczeństwa IEC61508 (SIL2) wydane przez zewnętrzne organizacje sprawiają, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Nie zawiera części ruchomych, nie wymaga kalibracji i jest praktycznie niewrażliwy na wpływ warunków procesowych. Regulowane opóźnienie przełączania zapobiega niekontrolowanemu przełączaniu. Zyskaj wgląd w swój proces – dzięki diodzie kontrolnej LED uzyskasz informacje o stanie urządzenia i jego kondycji a dzięki magnetycznemu punktowi testowemu przeprowadzisz w łatwy sposób test funkcjonalny.

Wyjście sygnałowe
Obciążenie bezpośrednie, PLC/PNP, przekaźnik, 8/16 mA, NAMUR
Gęstość medium
Minimum 37,5 lb/ft3 (600 kg/m3)
Lepkość
0,2 do 10000 cP (centypuaz)
Ciśnienie robocze
Pełna próżnia do 1450 psi (pełna próżnia do 100 barów)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Bezpieczeństwo
Certyfikat SIL2 IEC 61508
(testy przeprowadzone przez TÜV i zatwierdzenie WHG dla zabezpieczenia przed przepełnieniem)br>
Diagnostyka
Elektroniczny system monitorowania stanu urządzenia

Charakterystyka

  • Magnetyczny punkt testowy umożliwia przetestowanie sygnalizatora
  • Zasilanie od 12 V DC - możliwe skorzystanie ze słońca lub akumulatora
  • Konstruktcja widełek zabezpieczająca przed zalepianiem
  • Regulowany czas odpowiedzi zapobiega niekontrolowanemu przełączaniu
  • Certyfikaty 3-A i EHEDG do zastosowań higienicznych. Zgodność z normami FDA i ASME-BPE

Dokumenty i rysunki