Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu Rosemount™ 3408

Product Description

Rosemount 3408 to wszechstronny, bezkontaktowy radar FMCW odpowiedni do pomiaru poziomu i zapobiegania przepełnieniu w wielu branżach, w tym w przemyśle chemicznym. Dzięki inteligentnym funkcjom można zaoszczędzić czas i zmaksymalizować wydajność, by zadbać o efektywność procesu, uprościć uruchamianie, obsługę i testowanie. Inteligentna diagnostyka umożliwia zaplanowanie prewencyjnej konserwacji, a opcjonalna komunikacja Bluetooth® umożliwia wygodną konfigurację i konserwację. Ręczną lub automatyczną weryfikację można przeprowadzać ze sterowni w dowolnym momencie w zaplanowanych odstępach czasu bez przerywania procesu. Przeprowadzanie testów zdalnych dzięki wbudowanym funkcjom. Testy zgodne z NAMUR oraz atest pod kątem standardu IEC61508 przez firmę zewnętrzną dopuszcza do użytku w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa

Dokładność
Standard: ± 0.08 in. (± 2 mm)
Bardzo wysoka dokładność: ± 0.04 in. (± 1mm)
Zakres pomiarowy
98 ft. (30 m), 49 ft. (15 m) w przypadku certyfikowanej wersji IEC 61508
Ciśnienie robocze
-15 do 363 psig (-1 do 25 bar)
Temperatura robocza
-76 do 392°F (-60 do 200°C)
Zasilanie
12–35 V DC (30 V DC w przypadku instalacji iskrobezpiecznych)
Protokół komunikacyjny
4-20 mA HART7®, opcjonalnie łączność Bluetooth®
Certyfikaty/atesty
ATEX/UKEX, IECEx, USA, atest kanadyjski, na liście znajduje się pełny wykaz certyfikatów
Bezpieczeństwo
Standard IEC 61508 zgodny z SIL 2, zabezpieczenie przed przepełnieniem zgodnie z normami organizacji WHG/TÜV
Rodzaj anteny
Antena procesowa z oddzielaczem, antena soczewkowa, antena soczewkowa do zewnętrznych warunków otoczenia

Charakterystyka

  • Antena soczewkowa do bardzo małych przyłączy procesowych (3/4") i opcjonalnego montażu na obejmie
  • Części mające kontakt z medium wykonane z PTFE, dzięki czemu można je stosować w warunkach korozyjnych
  • Wygodna konfiguracja i konserwacja przy użyciu opcjonalnej technologii Bluetooth
  • Planowanie automatycznych kontroli stanu technicznego urządzenia i generowanie raportów dzięki funkcji inteligentnej weryfikacji (Smart Meter Verification)
  • Rozwiąż problem lub uzyskaj wgląd w proces dzięki wbudowanej funkcji Historian do przeglądania danych archiwalnych
  • Nieustannie monitoruj stan pomiarów dzięki pakietowi inteligentnej diagnostyki, by przeprowadzać konserwację zapobiegawczą i zmniejszać czas przestojów
  • Bezpieczne i proste testy sprawdzające można wykonywać ze sterowni bez konieczności ingerencji w proces
  • Safe and simple proof-tests can be carried out from the control room without changing the actual level

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-10 z 11 wyników dla Parts & Accessories
: