PVC is the world's third-most widely produced synthetic polymer of plastic. PVC powder is an example of an end product in a PVC production facility. The PVC powder inventory is stored in silos prior to being delivered or packed. The silos can be very large in size, containing thousands of tons per silo. Operators seek to closely monitor the inventory levels, but the great amount of dust generated during the filling process complicates the task.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.