Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Planned Maintenance
We are currently performing scheduled maintenance. Some site functions are impacted and may not work as expected. Thank you for your patience.
Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Wibracyjny sygnalizator poziomu materiałów sypkich Rosemount™ 2511

Product Description

Przełącznik poziomu ciał stałych Rosemount 2511 nadaje się do mediów drobnoziarnistych i sproszkowanych; odpowiedni dla zbiorników magazynowych i procesowych. Ekonomiczny, prosty w obsłudze czujnik oparty na sprawdzonej technologii działania.

Ciśnienie robocze
232 psi (16 barów)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Certyfikaty/atesty
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Czułość
3,8 lb/ft3 lub 9,5 lb/ft3 (30 g/l lub 150 g/l)
Wyjście sygnałowe
Przekaźnik

Charakterystyka

  • Zawiera kreator, który przeprowadzi Cię przez konfigurację
  • Wytrzymały czujnik dla mediów, gdzie wymagana jest mechaniczna odporność
  • Części stykające się z medium wykonane ze stali nierdzewnej
  • Dostępne różne długości konstrukcyjne: od 2,76" do 158" (70 mm do 4000 mm)
  • Szeroki wybór przyłączy procesowych

Dokumenty i rysunki