Rosemount-2535 Solids Level Switch-Vibrating Rod

Prętowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich Rosemount™ 2535

Product Description

Sygnalizator poziomu materiałów sypkich Rosemount 2535 nadaje się szczególnie do wykrywania pełnego lub pustego zbiornika w aplikacjach procesowych i magazynowych, także gdy medium jest drobnoziarniste. Z łatwością radzi sobie z lekkimi materiałami sypkimi i nadaje się do stosowania w niebezpiecznych i zapylonych środowiskach. Prosta konstrukcja sprawia, że jest niezawodny, bezobsługowy i mniej podatny na zakleszczenie w porównaniu z innymi technologiami sygnalizacji poziomu.

Ciśnienie robocze
232 psi (16 barów)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Certyfikaty/atesty
CE, ATEX, IECEx, FM, FMc
Czułość
1,2 lb/ft3 (20 g/l)
Wyjście sygnałowe
Przekaźnik, 3-przewodowy PNP

Charakterystyka

  • Do pomiaru lekkich materiałów sypkich, w tym sproszkowanych
  • Niezawodna, prosta i bezobsługowa zasada pomiaru
  • Części stykające się z medium wykonane ze stali nierdzewnej
  • Małe przyłącza procesowe – idealne do montażu w zbiornikach o ograniczonej przestrzeni

Dokumenty i rysunki