PVC is the world's third-most widely produced synthetic polymer of plastic. PVC resins are an end product in a PVC production facility. This inventory is held in storage silos prior to being delivered or packed. Operators need to monitor the inventory levels closely, but the great amount of dust generated during the filling process complicates the task. The relatively low dielectric constant makes measuring the true level of the stored PVC very challenging.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.