Level Measurement in Loading Bins for Rock Salt Shipping
Level Measurement in Loading Bins for Rock Salt Shipping
Accurately measure levels of rock salt in fast-filling and -emptying loading bins for precise shipment monitoring.
Continuous Monitoring with Radar and Point Level Technology
Rock salt is loaded onto trucks or rail cars for shipment to consumers from various industries. This can be a fast-moving application as the loading bin is filled and emptied quickly, making reliable material monitoring challenging.
Radar bezkontaktowy Rosemount™ 5408 wykorzystuje udoskonaloną technologię i wygodny dla użytkownika interfejs, aby dostarczać dokładne i niezawodne pomiary zarówno cieczy, jak i materiałów sypkich. Przy wykorzystaniu dwuprzewodowej technologii FMCW przetwornik Rosemount 5408 wykorzystuje stałe echo, aby zmaksymalizować siłę sygnału radarowego i uzyskać bardziej niezawodny pomiar. Zaprojektowaliśmy produkt Rosemount 5408 pod kątem łatwości obsługi i wprowadziliśmy intuicyjny interfejs obsługi, który umożliwia operatorowi przeprowadzenie instalacji, odbioru, testów sprawdzających i konserwacji. Zaawansowany wbudowany pakiet diagnostyczny predykcyjnie monitoruje stan przetwornika i wyświetla błędy w razie ich wystąpienia. Certyfikat bezpieczeństwa zgodny ze standardem IEC 61508 do zastosowań SIL 2; przetwornik 5408:SIS zmniejsza ryzyko operacyjne i zwiększa wydajność procesu.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i materiałów sypkich – gwarantując niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i rozdziału faz. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w aplikacjach z wymogami podwyższonego stopnia bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii - jego użyciu na obiekcie.
Sygnalizator poziomu materiałów sypkich Rosemount 2535 nadaje się szczególnie do wykrywania pełnego lub pustego zbiornika w aplikacjach procesowych i magazynowych, także gdy medium jest drobnoziarniste. Z łatwością radzi sobie z lekkimi materiałami sypkimi i nadaje się do stosowania w niebezpiecznych i zapylonych środowiskach. Prosta konstrukcja sprawia, że jest niezawodny, bezobsługowy i mniej podatny na zakleszczenie w porównaniu z innymi technologiami sygnalizacji poziomu.
Przełącznik poziomu ciał stałych Rosemount 2511 nadaje się do mediów drobnoziarnistych i sproszkowanych; odpowiedni dla zbiorników magazynowych i procesowych. Ekonomiczny, prosty w obsłudze czujnik oparty na sprawdzonej technologii działania.
Sygnalizator dla materiałów sypkich Rosemount 2501 wytrzymuje wysokie obciążenia i ekstremalne temperatury, nadaje się do wykrywania pełnego lub pustego zbiornika dla i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów mediów sypkich. Jest to prosta, solidna i niezawodna technologia niewrażliwa na kurz, ładunek elektryczny, przywieranie, ekstremalne temperatury i ciśnienie. Jest prosty w instalacji i można go montować w pozycji pionowej, poziomej lub skośnej.
Wytrzymała konstrukcja łopatki jest odporna na duże obciążenia i ekstremalne temperatury
Mechanicznie stabilna konstrukcja łożyska wału
Kurz, ładunki elektryczne czy tworzenie się osadów nie wywierają na nie wpływu
Ciśnienie robocze
145 psi (10 barów)
Temperatura robocza
-40 do 2012°F (-40 do 1100°C)
Certyfikaty/atesty
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.