Grains (wheat, corn, rice etc.) arrive at the cereal production plant and are stored in silos before being further processed. The grains are stored in large silos, making it difficult to accurately measure the inventory available to ensure continuous supply for the cereal production process. Knowing the exact amount of grain entering and exiting the silos is also important for correctly calculating material costs to meet quarterly and annual financial reporting requirements.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.