Przetwornik poziomu Rosemount 5408

Przetwornik poziomu Rosemount 5408™

Najwyższa precyzja radaru bezkontaktowego pomiaru poziomu w wymagających zastosowaniach dzięki nowatorskiej technologii FMCW

Przetwornik poziomu Rosemount 5408

Niezawodny i łatwy pomiar poziomu

Do świata ciągłych zmian trzeba się dostosowywać. Ponieważ doświadczony personel przechodzi na emeryturę, a procesy muszą przebiegać z coraz mniejszym marginesem błędu, urządzenia do pomiaru poziomu muszą być niezawodne, bezpieczne i łatwe w użyciu.


Pięćdziesiąt lat ciągłego rozwoju firmy Emerson w dziedzinie technologii mikrofalowej i FMCW zaowocowało najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami.


W przypadku przetwornika poziomu Rosemount 5408 kluczem jest prostota: jedno urządzenie sprawdza się w zastosowaniach związanych z cieczami i materiałami sypkimi. Rosemount 5408 został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi, o czym świadczą intuicyjne kreatory konfiguracji i praktyczne alerty za pośrednictwem zaawansowanej diagnostyki wbudowanej w urządzenie, a także unikalne uszczelnienie PTFE bez dodatkowych uszczelek mających kontakt z cieczą.


Przetwornik poziomu Rosemount 5408 oferuje niezrównaną dokładność i niezawodne działanie działanie w najbardziej wymagających zastosowaniach pomiaru poziomu.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Niezawodny i łatwy pomiar poziomu

Sposób działania

Opis technologii FMCW
Opis technologii FMCW
Opis technologii FMCW
Opis technologii FMCW

Measurement Technology

What measurement technology does the Rosemount 5408 Level Transmitter utilize?

The 2-wire Rosemount 5408 Level Transmitter employs FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) radar and Smart Echo Supervision™ technologies.​

A continuous radar signal is transmitted with the frequency increasing over time, creating a “signal sweep”. This signal is reflected from the surface back to the antenna, and the level is calculated.

Opis technologii FMCW
What advantages does the Rosemount 5408 Level Transmitter with Smart Echo Supervision give?​

The Smart Echo Supervision tracks all echoes including those from obstructions in the vessel and distinguishes them from the real product surface echo. This ensures the true product level is reliably and accurately reported.​

Opis technologii FMCW
How does installing Rosemount 5408 Level Transmitter with FMCW radar technology benefit level measurement applications?

The Rosemount 5408 is optimized for best sensitivity in process applications. FMCW radar technology offers superior performance by continuously emitting and receiving radar signals, allowing for precise distance and level measurements that are unaffected by environmental conditions such as temperature, pressure, or dust.​

Opis technologii FMCW
What advantages does the Rosemount 5408 Level Transmitter with FMCW radar technology offer over traditional level measurement methods?​

The Rosemount 5408 with FMCW radar technology provides non-contacting level measurement, with no direct contact with process media. It offers high accuracy, reliability, and versatility and is suited for a wide range of liquid and solid applications. The Rosemount 5408 has minimal maintenance requirements and reduces the risk of measurement errors often associated with legacy mechanical devices.​

Opis technologii FMCW
Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania

Ease of Use

Do jakich zastosowań nadaje się przetwornik poziomu Rosemount 5408?

Jedno urządzenie do różnych zastosowań! Przetwornik poziomu Rosemount 5408 sprawdza się zarówno w zastosowaniach związanych z cieczami, jak i materiałami sypkimi, zapewniając wygodę i elastyczność podczas odczytywania pomiaru.

Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące właściwości dielektrycznych materiału?

Nie, przetwornik poziomu Rosemount 5408 nie podlega minimalnym ograniczeniom dielektrycznym, oferując kompatybilność w szerokim zakresie zastosowań.

Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Czy przetwornik poziomu Rosemount 5408 może być wyposażony w różne typy anten?

Tak, modułową obudowę Rosemount 5408 zaprojektowano do bezproblemowej współpracy z każdym typem anteny (stożkową, z izolacją procesową i paraboliczną). Użytkownicy mają swobodę wyboru najbardziej odpowiedniej opcji dla własnego zastosowania.

Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Jakie rozwiązanie uszczelniające zastosowano w przetworniku poziomu Rosemount 5408?

Rosemount 5408 jest wyposażony w uszczelnienie PTFE bez dodatkowych pierścieni, co minimalizuje wymagania konserwacyjne i gwarantuje niezawodne działanie w wymagających środowiskach.

Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
W jaki sposób przetwornik Rosemount 5408 upraszcza zadania operatora?

Przetwornik Rosemount 5408 jest wyposażony w kreatory konfiguracji i testów sprawdzających, które ułatwiają pracę użytkowników. Automatycznie generowane raporty testów sprawdzających spełniają wymagania dokumentacji. Wbudowany pakiet Smart Diagnostics Suite w sposób ciągły monitoruje stan urządzenia i proaktywnie ostrzega w przypadku wystąpienia awarii, upraszczając rozwiązywanie problemów.

Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
How does the Rosemount 5408 Level Transmitter contribute to operational efficiency and reliability?

By offering ease-of-use, advanced diagnostics, and powerful data insights, the Rosemount 5408 Level Transmitter streamlines operations, minimizes downtime, and ensures reliable level measurement performance across many industrial applications.

Built-in wizards facilitate users through each stage, from setup to proof testing, providing seamless documentation experience with automatically generated reports.​

Rosemount 5408 oferuje nowy poziom łatwości użytkowania
Diagnostics and Data Storage
Diagnostics and Data Storage
Diagnostics and Data Storage

Diagnostics and Data Storage

What historical data insights are available with the Rosemount 5408 Level Transmitter?

The Historian functionality of the Rosemount 5408 enables users to access comprehensive data from the last 7 days of measurements, alerts, and echo profiles, facilitating analysis and simplified troubleshooting.

The Smart Meter Verification Professional results from the last twenty verifications are retained, with the capability to generate and print a report for each of these verifications. Additionally, high-level details on the most recently conducted proof test are saved within the device.

Diagnostics and Data Storage
What diagnostic tools facilitate advanced troubleshooting for the Rosemount 5408 Level Transmitter?

The echo curve tool functionality of the Rosemount 5408 provides intuitive advanced troubleshooting capabilities, helping users diagnose and resolve issues quickly and efficiently.

The alert log assists troubleshooting with recommended actions.

Diagnostics and Data Storage
What additional diagnistics does the Rosemount 5408 Level Transmitter offer?

The on-board high-coverage internal diagnostics monitors device health and proactively alerts in the event of any issues. Smart Meter Verification monitors the overall performance and integrity of the entire transmitter, while also providing a documented health assessment without any interruption to the process. The Smart Diagnostics Suite includes Signal Quality Metrics and Power Advisory. Signal Quality Metrics provides early alerts for potential issues such as antenna build-up or abnormal surface conditions, while Power Advisory notifies of issues related to weak power supply. Together, these features facilitate proactive maintenance and minimizing downtime.

Diagnostics and Data Storage
Rosemount 5408:SIS spełnia wymogi poziomu SIL 2
Rosemount 5408:SIS spełnia wymogi poziomu SIL 2
Rosemount 5408:SIS spełnia wymogi poziomu SIL 2

Zaprojektowany, by zapewniać bezpieczeństwo

Jakie certyfikaty bezpieczeństwa ma Rosemount 5408:SIS?

Rosemount 5408:SIS posiada certyfikat bezpieczeństwa dla zastosowań SIL 2 zgodnie z normą IEC 61508, co czyni go idealnym wyborem dla krytycznych zastosowań z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego, takich jak zapobieganie przepełnieniu.

Rosemount 5408:SIS spełnia wymogi poziomu SIL 2
How does the Rosemount 5408:SIS support safety and compliance?

Rosemount 5408:SIS supports long proof test intervals to suit your schedule, ensuring minimal disruption to operations while maintaining safety standards. It can be proof tested remotely, in-situ and without process interruption, enhancing worker safety. The guided proof tests with dynamic graphics minimized human error in proof test execution and improved safety and regulatory compliance through automated traceability documentation.
 

Rosemount 5408:SIS spełnia wymogi poziomu SIL 2
W jaki sposób przetwornik poziomu Rosemount 5408:SIS zapewnia łatwą identyfikację dla celów bezpieczeństwa?

W środkowej części Rosemount 5408:SIS jest wyposażony w żółtą opaskę ułatwiającą wzrokowe rozpoznanie oraz szybką identyfikację sprzętu o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa i zwiększającą ogólny poziom świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

Rosemount 5408:SIS spełnia wymogi poziomu SIL 2
Przetwornik poziomu Rosemount 5408
Przetwornik poziomu Rosemount 5408
Przetwornik poziomu Rosemount 5408
Przetwornik poziomu Rosemount 5408

Pomiar materiałów sypkich

Czy przetwornik poziomu Rosemount 5408 może służyć do pomiaru zarówno materiałów sypkich jak i cieczy?

Tak, jedno urządzenie jest odpowiednie do obu tych zastosowań! Przetwornik poziomu Rosemount 5408 jest przeznaczony do dokładnego pomiaru zarówno materiałów sypkich, jak i cieczy, zapewniając wszechstronność w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Przetwornik poziomu Rosemount 5408
W jaki sposób przetwornik poziomu Rosemount 5408 zapewnia dokładny pomiar materiałów sypkich?

Rosemount 5408 wykorzystuje zaawansowaną technologię radarową FMCW zapewniającą precyzyjne i niezawodne pomiary materiałów sypkich, a także dokładność i spójność w monitorowaniu ich poziomu. Ciągłe echo maksymalizuje siłę sygnału radarowego, zapewniając bardziej solidny i niezawodny pomiar. Zaawansowane śledzenie powierzchni zapewnia prawidłowy odczyt poziomu.

Przetwornik poziomu Rosemount 5408
Jakie warianty anteny są dostępne do pomiaru poziomu materiałów sypkich za pomocą przetwornika poziomu Rosemount 5408?

Rosemount 5408 oferuje trzy warianty anteny: stożkową, paraboliczną lub z izolacją procesową, zapewniając elastyczność pozwalającą na niezawodną pracę w różnych wymagających zastosowaniach, w tym związanych z materiałami sypkimi.

Przetwornik poziomu Rosemount 5408
Jakie anteny są dostępne do pomiaru poziomu ciał stałych za pomocą Rosemount 5408?

Rosemount 5408 oferuje trzy warianty anteny: stożkową, paraboliczną lub z izolacją procesową, zapewniając elastyczność i niezawodność działania w różnych wymagających środowiskach pomiaru materiałów sypkich. Układ przedmuchu powietrzem zapobiega gromadzeniu się pyłu na antenie.

Przetwornik poziomu Rosemount 5408
Antena stożkowa, antena z izolacją procesową, antena paraboliczna
Antena stożkowa, antena z izolacją procesową, antena paraboliczna

Zastosowania higieniczne

Czy przetwornik poziomu Rosemount 5408 spełnia wymagania dotyczące pomiarów w zastosowaniach higienicznych?

Tak, Rosemount 5408 zaprojektowano tak, aby spełniał wymagania higieniczne, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których konieczne jest przestrzeganie zasad projektowania instalacji sanitarnych. Posiada atest sanitarny 3-A, potwierdzający zgodność z rygorystycznymi normami higienicznymi do stosowania w zastosowaniach sanitarnych.

Antena stożkowa, antena z izolacją procesową, antena paraboliczna
Jakie funkcje sprawiają, że przetwornik Rosemount 5408 jest idealny do zastosowań higienicznych?

Rosemount 5408 jest wyposażony w złącze procesowe Tri-Clamp i antenę z izolacją procesową, co zapewnia higieniczną konstrukcję spełniającą specyficzne wymagania instalacji sanitarnych.

Antena stożkowa, antena z izolacją procesową, antena paraboliczna
Fala radarowa

Wpływ częstotliwości na pomiar poziomu za pomocą radaru bezstykowego

Dowiedz się, jak częstotliwość wpływa na jakość pomiaru i jaką częstotliwość wybrać dla konkretnego zastosowania.

Dowiedz się więcej
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.