Zmniejszanie złożoności radarowych przetworników poziomu
Dowiedz się, w jaki sposób można zoptymalizować łatwość użytkowania dzięki najnowszym rozwiązaniom.
Zastosowana innowacja umożliwia wykorzystanie technologii fal ciągłych o modulacji częstotliwościowej (FMCW) z 2-przewodowymi urządzeniami radarowymi o niskiej mocy.
Technologia FMCW pozwala radarowi gromadzić więcej danych, zapewniając większą niezawodność i dokładność. Zmaksymalizowana siła sygnału zapewnia większą dostępność urządzenia w trudnych warunkach procesowych, takimi jak powstawanie piany, turbulencje i skraplanie. Dowiedz się więcej na temat naszych najnowszych generacji radarów FMCW — od wynalazców radarowych pomiarów poziomu.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.
Dowiedz się, w jaki sposób można zoptymalizować łatwość użytkowania dzięki najnowszym rozwiązaniom.