Formatura bottiglie

Formatura bottiglie

Le soluzioni di modellamento bottiglie ad alta velocità offrono forma e spessore uniforme, affidabilità di resistenza e convenienza.

Aumenta la produzione, migliora l'estetica del marchio

Elettrovalvole, regolatori, cilindri e soluzioni di saldatura di Emerson offrono forme e dimensioni delle bottiglie precise e uniformi, indipendentemente dalla complessità del design. La tecnologia avanzata di controllo dell'alimentazione assicura il funzionamento ottimale della macchina sulla linea di assemblaggio e imbottigliamento e riduce i tempi di inattività, aumentando produttività e redditività.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aumenta la produzione, migliora l'estetica del marchio

Soluzioni di modellamento delle bottiglie

Stampaggio a iniezione e soffiaggio

Emerson fornisce un’ampia gamma di regolatori e valvole progettati per fornire bottiglie di forme e dimensioni costanti sulla linea di montaggio. I nostri regolatori ad alta pressione forniscono il controllo della pressione durante il processo di stampaggio a iniezione, mentre le nostre valvole controllano il flusso di aria compressa utilizzata durante il processo di modellazione. I controlli garantiscono la sincronia del processo per la chiusura e l’apertura dello stampo, oltre che per l’espulsione dei prodotti finiti.

Sigilli e chiusure delle bottiglie

Le tecnologie di saldatura a rotazione e ultrasonica semplificano la creazione ad alta velocità e conveniente di bottiglie per chiusure e sigilli in cartone. Rispondi alle richieste della produzione a volumi elevati con cicli di saldatura rapidi e meno prodotti scartati. Eliminando i materiali consumabili, la nostra tecnologia riduce i materiali e la dimensione delle confezioni, tagliando i costi sull’intera catena di valore. Fornisce fino al 25% di risparmi energetici, taglia l’impronta di carbonio fino al 75% ed è compatibile con i materiali biologici e riciclabili.

Qualità dell'alimentazione

L’alimentazione può rivelarsi una variabile dinamica quando si automatizza il processo di modellazione delle bottiglie. Stabilisci e mantieni il controllo totale della qualità dell’energia nell’intera struttura grazie alle soluzioni di alimentazione di Emerson. Stabilizza, controlla e gestisci l’alimentazione di cui necessitano le tue apparecchiature, dall’entrata di servizio fino al punto d’uso, nell’intera struttura. Alimenta le tue applicazioni di imballaggio grazie al nostro parco prodotti composto da condizionatori di alimentazione, filtri, trasformatori e gruppi di continuità. Unisciti a noi per prevenire costosi tempi di inattività dovuti a cali di tensione e interruzioni dell'alimentazione.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.