Saldatrice a ultrasuoni 2000Xc Branson

Descrizione del prodotto

Progettato per massimo controllo di processo, la saldatrice 2000Xc si occupa del processo di saldatura con impostazioni di saldatura completamente elettroniche, protezione della password gerarchica e funzionalità di connettività Ethernet. I controlli di processo sicuri e i dati di saldatura dettagliati sono progettati per soddisfare la conformità globale, la tracciabilità e le esigenze di sicurezza degli odierni mercati medicale, automobilistico, aziendale e dell'elettronica di consumo. Questo sistema è progettato per assicurare la conformità alle normative di produzione, tra cui ISO 13485 e lo standard per gli apparecchi medicali FDA 21 CFR Parte 11.

Attuazione
Pneumatica
Livello di controllo
aec
Dimensioni cilindri
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Frequenza
20, 30, 40 kHz
Potenza in uscita
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Caratteristiche speciali
Impostazioni completamente elettroniche e protette da password
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
A tempo, energia, distanza, corrente di picco, terra

Funzionalità

  • Impostazioni di saldatura completamente elettroniche, protezione della password gerarchica e connettività Ethernet per il controllo remoto e il recupero dei dati.
  • Controlli di processo in conformità a ISO 13485 e FDA 21 CFR Parte 11.
  • Codice a barre USB per la registrazione dell'identificazione del dispositivo univoca o i Identificazione dispositivo unico o il richiamo delle preimpostazioni.
  • Archiviazione locale delle ultime 100.000 saldature.
  • Funzione di traversa rapida per tempi di ciclo ridotti.
  • Saldatura a tempo, energia, corrente di picco, distanza di collasso o distanza assoluta.
  • Pressione della saldatura applicata gradualmente.
  • Controllo dell'ampiezza digitale con profilo brevettato dell'ampiezza.

Documenti e schemi