Confezionamento dei blister

Confezionamento dei blister

Proteggi il prodotto da contaminanti, perdite e lacerazioni con le soluzioni di confezionamento in blister sicure.

Controlli e sigilli per confezionamento più sicuro, a prova di lacerazione

Le soluzioni di Emerson per il confezionamento dei blister possono migliorare la durata del ciclo, rendere l'utilizzo dell'energia più efficiente e assicurare tempi di funzionamento prevedibili. La tecnologia di rilevamento perdite e la saldatura plastica di precisione lavorano in sinergia per assicurare sigilli sicuri e antimanomissione per applicazioni di confezionamento di alimenti, prodotti di consumo e prodotti farmaceutici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controlli e sigilli per confezionamento più sicuro, a prova di lacerazione

Soluzioni di confezionamento dei blister

Riempimento e modellazione vassoi

Emerson progetta cilindri e valvole che controllano movimento, aria e vuoto per la modellazione e la sigillatura dei vassoi del prodotto. Le valvole proporzionali inoltre garantiscono un controllo preciso della fornitura di pellicola di plastica che sigilla il prodotto all’interno del vassoio modellato.

I nostri componenti garantiscono il movimento sequenziale sulla linea mirato a ridurre i tempi di inattività. Il nostro strumento Numasizing, può aiutarti a predire le velocità di ciclo e il consumo energetico per ottimizzare l’efficienza del macchinario. Per velocizzare il tempo fino all’avvio, lavora con i nostri esperti dell’applicazione per costruire i macchinari in maniera più efficiente e con tempi di consegna più brevi. 

Sigillatura degli imballaggi e pellicola

La tecnologia di saldatura ultrasonica Emerson crea sigillature sicure e antimanomissione per imballaggi blister e a conchiglia. Rispondi alle richieste della produzione a volumi elevati con cicli di saldatura rapidi e un numero minore di prodotti scartati. Eliminando i materiali consumabili, puoi ridurre i materiali e la dimensione delle confezioni, tagliando i costi sull’intera catena di valore. La sigillatura ultrasonica fornisce fino al 25% di risparmi energetici, taglia l’impronta ecologica fino al 75% ed è compatibile con i materiali biologici e riciclabili.

CONTROLLO DELLE PERDITE

Rilevazione avanzata delle perdite e sistemi di scarto per un’ampia gamma di applicazioni comprendenti alimenti, bevande e farmaci. I nostri sistemi in linea rilevano LPG, R134a, CO2, N2O, DME e altri, quindi scartano immediatamente i contenitori con perdite, in modo da evitare incendi, rischi per la salute e contaminazione. Con il test online al 100%, offriamo analisi istantanee con risultati altamente sensibili e precisi che ottimizzano qualità, migliorano la conformità e riducono i costi.

Qualità dell’alimentazione

L’alimentazione può rivelarsi una variabile dinamica quando si automatizza il processo di imballaggio. Stabilisci e mantieni il controllo totale della qualità dell’energia nelle operazioni grazie a prodotti alimentazione di Emerson. Stabilizza, controlla e gestisci l’alimentazione di cui necessitano le tue apparecchiature, dall’entrata di servizio fino al punto d’uso, nell’intera struttura. Alimenta le tue applicazioni di imballaggio grazie al nostro parco prodotti composto da condizionatori di alimentazione, filtri, trasformatori e gruppi di continuità. Unisciti a noi per prevenire costosi tempi di inattività dovuti a cali di tensione e interruzioni dell'alimentazione.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.