ppl-rmt-en-icms-application-teaser-image

Sistemi di controllo e monitoraggio integrati

Una piattaforma di automazione marina per sottosistemi a bordo con funzioni di controllo, monitoraggio ed allarme per la continuità operativa.

Integrazione diretta a bordo: automazione marina da prua a poppa

Il sistema di controllo e monitoraggio integrati garantisce una panoramica completa sulle diverse attività a bordo tramite un'intuitiva interfaccia utente. Il sistema rappresenta una piattaforma per tutti i sottosistemi a bordo, con funzionalità di monitoraggio, controllo ed allarme per la continuità operativa e la sicurezza di equipaggio e serbatoio.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Integrazione diretta a bordo: automazione marina da prua a poppa

Come funziona

  • Visione d’insieme del valore di base dell’energia e del consumo di combustibile corrente

  • Completa registrazione di dati di consumo dettagliati per l’ulteriore analisi

  • Integrazione con misurazioni della coppia del motore e dei giri al minuto (RPM) dell’albero

Combinando le misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti relative a serbatoi e flussi, si ottiene una sorprendente protezione dell’integrità del combustibile, tutelandolo da furti e adulterazioni. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.


Vedi il nostro sistema di gestione del combustibile

  • Il trasmettitore digitale con diagnostica del dispositivo consente la manutenzione predittiva mediante ICMS
  • La funzionalità di gestione dei serbatoi supporta una vasta gamma di tecnologie di misurazione del livello dei serbatoi

La funzionalità di gestione dei serbatoi completamente integrata nel nostro sistema ICMS comprende un monitoraggio di altissimo livello con visualizzazione del serbatoio e del flusso, per assicurare una gestione perfetta del fluido.


Un’occhiata da vicino al nostro sistema di misurazione del livello dei serbatoi

  • Assicura l’integrità del tuo prezioso carico e ottieni dati sul livello affidabili in tempo reale
  • La funzione di gestione dei serbatoi consente di mantenere separati, in modo semplice e sicuro, i diversi fluidi a bordo

La supervisione e il controllo del contenuto delle cisterne durante il carico e lo scarico sono vitali per una gestione sicura ed efficiente del carico. Grazie alla funzionalità di gestione dei serbatoi del sistema ICMS, avrai il controllo di tutte le cisterne di carico con misuratori radar per serbatoi incredibilmente precisi e affidabili.


Vai alla pagina dei sistemi di monitoraggio delle cisterne di carico

  • Ottieni una migliore visualizzazione del flusso di fluido grazie alla colorazione dinamica dei tubi
  • Controllo remoto e automatizzato di valvole, pompe, motori e altri sistemi di servizio
  • Trasferimento in linea delle informazioni sul contenuto del serbatoio al computer di carico

Grazie alla funzionalità integrata di gestione dei serbatoi, avrai accesso al monitoraggio delle prestazioni e dell’andamento, per consentire un’acquisizione sicura di tutte le informazioni e la loro visualizzazione per l’ulteriore analisi. Filtraggio e distribuzione avanzati degli allarmi consentono indicazioni di allarmi nei luoghi e nelle situazioni pertinenti.


Scopri il sistema di controllo remoto delle valvole

  • Interfaccia flessibile per l’inclusione di altre misure ausiliarie
  • Accedi a tutte le misurazioni, come il monitoraggio costante delle emissioni, i parametri ambientali e le prestazioni del sistema di gestione dell'alimentazione

L’ICMS supporta varie misure ausiliarie utilizzabili con altri sottosistemi. Le misure ausiliarie comprendono parametri quali temperatura, portata e pressione. La connettività include fieldbus standard e trasmettitori e sensori basati su Ethernet e I/O digitali e analogici, personalizzati in base alle tue esigenze specifiche.


Vai alla pagina dei sistemi di misura ausiliari

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.