Sistemi di misura ausiliari
Maggiore integrazione a bordo grazie al sistema di controllo e monitoraggio integrati
Il sistema è dotato di molte funzionalità, come il monitoraggio dei motori, la gestione dell'alimentazione, il controllo di pompe e manifold, il monitoraggio di tiraggio e taratura oltre alle misurazioni di pressione, temperatura e altre misurazioni. Il sistema può essere collegato ad apparecchiature Emerson e non Emerson e garantire un'integrazione a bordo senza problemi.
La funzionalità di monitoraggio del motore è parte integrante del nostro sistema di controllo e monitoraggio integrati. Questa funzionalità fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni del motore e, mediante dati in tempo reale, trasmette le informazioni che servono agli operatori per intervenire in caso di calo delle prestazioni.
Il sistema di gestione dell’alimentazione (PMS, Power Management System) può essere completamente integrato nel sistema di controllo e monitoraggio integrati. Questa funzionalità consente un controllo dettagliato delle operazioni di tutti i componenti individuali del sistema di gestione dell’alimentazione. Gli operatori possono prendere provvedimenti immediati per una maggiore continuità delle operazioni.
La funzionalità di controllo di manifold e pompa è completamente integrata e visualizzata in modo intuitivo nel sistema di controllo e monitoraggio integrati.
Indicazione affidabile di assetto e imbardata della nave
Misura lo sbandamento con i misuratori di livello Emerson per un’alta precisione
Il monitoraggio di sbandamento, assetto e imbardata offre indicazioni affidabili su posizione/angolo longitudinale e trasversale della nave in acqua. Ciò è possibile grazie all’utilizzo di valori di sbandamento compensati o di un inclinometro elettronico.
Emerson offre una vasta gamma di trasmettitori per il settore marino, ad esempio per temperatura, portata e pressione, cablati o wireless, per il montaggio sul ponte o sottocoperta. Ottieni comunicazioni semplici e sicure grazie al nostro protocollo WirelessHART® autoconfigurante e risparmia notevolmente sui costi di installazione e cablaggio.