Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-648 Wireless Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 648

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di temperatura wireless Rosemount 648 offre la precisione e la stabilità migliori della sua classe per il monitoraggio di processo. Questo trasmettitore duraturo è progettato con una custodia a doppio scomparto per l'affidabilità sul campo. Se combinato con la tecnologia Rosemount X-well™ e il sensore del morsetto per tubi 0085 Rosemount, questo trasmettitore può fornire misurazioni precise di temperatura di processo mediante un algoritmo di conduttività termica interno al trasmettitore, eliminando la necessità di un pozzetto termometrico o penetrazione del processo.

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Ingresso
Funzionalità di sensore singolo con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, T/C, mV, ohm).
Segnale di uscita
Protocollo WirelessHART®
Custodia
A due comparti montaggio sul campo
Display/Interfaccia
Display LCD grande con grafico percentuale del campo di lavoro
Diagnostica
Diagnostica di base comprendente diagnostica sensore aperto/cortocircuito
Opzioni di calibrazione
Corrispondenza trasmettitore-sensore (costanti Callendar-Van Dusen)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, tipo marittimo, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Tipo di antenna
Esterna (portata standard ed estesa)

Funzionalità

  • La tecnologia wirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati
  • Stabilità e precisione wireless leader di settore e stabilità per l'automazione di processo
  • La custodia a due comparti offre una maggiore affidabilità sul campo
  • La tecnologia Rosemount X-well misura la temperatura senza una penetrazione del processo per costi di progettazione, installazione e manutenzione ridotti
  • La corrispondenza trasmettitore-sensore produce una migliore precisione, adattando le caratteristiche esatte del sensore al trasmettitore
  • Il display LCD offre accesso a informazioni di misurazione e diagnostica nel campo, migliorando la visibilità del processo
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-2 di 2 risultati per Parti e accessori
: