Soluzioni di automazione per operazioni affidabili con l'idrogeno

Per soddisfare la crescente domanda di riduzione dell'emissione di gas serra e gli obiettivi vitali di sostenibilità, le aziende stanno cercando di adottare l'idrogeno come fonte di energia flessibile e rinnovabile. Emerson offre soluzioni sostenibili per l'ambiente ai clienti in tutta la catena del valore dell'idrogeno, dalla produzione al trasporto e stoccaggio, alla distribuzione e al consumo. Le tecnologie giuste possono contribuire a migliorare la produttività, ridurre la variabilità, ridurre il consumo di energia e le emissioni e convalidare la sostenibilità delle operazioni lungo l'intera catena del valore. 

PosHYdon è il primo progetto al mondo di produzione di idrogeno verde offshore. Questa iniziativa integra tre sistemi energetici sulla prima piattaforma completamente elettrificata del mondo nel Mare del Nord olandese. 

L'elettricità generata dalle turbine eoliche offshore viene utilizzata per alimentare l'impianto di idrogeno sulla piattaforma, trasformando l'acqua di mare in acqua demineralizzata e poi in idrogeno tramite elettrolisi. L'elettrolizzatore da 1 MW produrrà un massimo di 400 kg di idrogeno verde al giorno. L'idrogeno verde verrà quindi miscelato con gas e trasportato alla costa tramite i gasdotti esistenti, minimizzando l'impatto ambientale. 

Il sistema di controllo e sicurezza DeltaV di Emerson e la strumentazione non solo forniscono un'integrazione senza soluzione di continuità dei tre sistemi energetici rinnovabili, ma garantiscono anche operazioni sicure in ambienti offshore instabili. 

Il progetto pilota mira a acquisire esperienza nell'integrazione di sistemi energetici operativi in mare e nella produzione di idrogeno in un ambiente offshore. Le conoscenze acquisite sosterranno la produzione efficiente di idrogeno offshore su larga scala entro il 2030-2035, trasformando di conseguenza i metodi di produzione di energia.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di automazione per operazioni affidabili con l'idrogeno

Domande frequenti sull'idrogeno

Cos'è l'idrogeno e come si usa?
Come viene prodotto l'idrogeno?
L'idrogeno può essere una fonte di energia da sfruttare su vasta scala?
In che modo le aziende possono garantire un funzionamento affidabile delle celle a combustibile a idrogeno?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sull'idrogeno
Hydrogen fuel

Richiedi l'e-book Accelerare la transizione verso l' idrogeno, che illustra le soluzioni alle principali sfide che gli OEM devono affrontare nei processi con l'idrogeno. In questo e-book si forniscono informazioni su:

  • Le difficoltà della produzione di H2
  • La gestione dei problemi relativi a trasporto, stoccaggio e apparecchiature di distribuzione
  • La risoluzione dei problemi delle applicazione con prodotti a celle a combustibile
  • La selezione della rete di distribuzione più idonea

Vorrei ricevere comunicazioni di marketing su prodotti, formazione ed eventi.

L'idrogeno nei media

Emerson firma un accordo per fornire ad H2 Hauler tecnologie integrate per la gestione...

Le tecnologie di Emerson consentono la gestione sicura ed efficiente delle operazioni dei terminali di idrogeno e il monitoraggio remoto della...

Come il gas naturale accelera il percorso verso l'idrogeno

Non esiste un unico percorso per la decarbonizzazione, e la nota frase "transizione energetica" riconosce che il progresso si trova un passo alla...

Emerson riceve il premio Bosch Global Supplier Award che riconosce i progressi in materia di...

Il prestigioso riconoscimento premia i migliori fornitori di Bosch e mette in evidenza i notevoli sforzi di Emerson per raggiungere gli ambiziosi...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.