Centrale nucleare per la produzione di energia

Automazione per la generazione di energia nucleare

Con una posta in gioco di tale portata, è necessario affidarsi alla competenza di un marchio di fiducia per raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati.


Ensure Safe And Reliable Plant Operation

With interest in nuclear power generation on the rise, Emerson is applying its decades of experience and technology expertise to help ensure the efficient, reliable and safe operation of next-generation nuclear facilities around the world.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ensure Safe And Reliable Plant Operation

Media ed Applicazioni realizzate

For over 40 years, Rosemount has manufactured nuclear qualified pressure transmitters that are trusted for safety-related measurements in over 300 reactors and 23 countries.

Ultime notizie

Emerson seleziona Dragos per una collaborazione sulla Cybersecurity per i settori dell'energia e...

Le aziende mettono in campo i rispettivi punti di forza per aiutare i clienti a rilevare e rispondere in modo più efficace alle minacce informatiche

Article: Pickering exploits digital valve technology | Fisher

Project to install digital instrumentation on key valves at the Pickering nuclear station returns improved plant reliability and reduced costs.
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.