Sistemi ad ultrasuoni da banco Branson serie 2000X
All'avanguardia con gli ultimi sviluppi della tecnologia di saldatura di plastiche digitale, adattabile e con controllo di precisione.
Con i sistemi di saldatura di gruppi Branson serie 2000X è possibile impostare controlli di processo precisi con modalità di saldatura multiple, quattro frequenze di uscita e numerose opzioni per l'attuatore. È possibile personalizzare con precisione il sistema di montaggio ad ultrasuoni per ottenere prestazioni, controllo e valore. La versatilità della nostra tecnologia ad ultrasuoni consente di unire non solo termoplastiche rigide, ma anche imballaggi flessibili, tessuti e pellicole.
Il Micro attuatore 2000Xc Branson combina saldature di alta qualità precise ed uniformi con dati dettagliati, tempi di ciclo rapidi e controllo di processo in un fattore di forma compatto. Il contorno dell'attuatore è ottimizzato per applicazioni a 40 kHz a risparmio di spazio per l'utilizzo nell'automazione o da banco.