Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Branson-P-2000Xea Ultrasonic Welder

Saldatrice a ultrasuoni 2000Xea Branson

Descrizione del prodotto

Progettata per coprire un'ampia gamma di applicazioni, la serie 2000Xea facilita la saldatura in modalità a tempo, energia e corrente di picco. Con il controllo dell'ampiezza digitale e il profilo brevettato dell'ampiezza di Branson, il 2000Xea consente l'ottimizzazione digitale della ricetta di saldatura.

Attuazione
Pneumatica
Livello di controllo
ae
Dimensioni cilindri
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
15, 20, 30, 40 kHz
Potenza in uscita
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
A tempo, energia, corrente di picco, terra

Funzionalità

  • Saldatura a tempo, energia, corrente di picco o terra
  • Controllo dell'ampiezza digitale con profilo brevettato dell'ampiezza.
  • Disponibile da 15, 20, 30 e 40 kHz.
  • Touch screen full VGA.
  • Sintonizzazione automatica realmente digitale con memoria per sintonizzazione e archiviazione completamente automatiche della frequenza alla fine di ogni ciclo di saldatura.
  • Tempo di rampa iniziale programmabile.

Documenti e schemi