Triple Offset Valve
Le valvole Vanessa consentono significative riduzioni di peso e aumento dell'affidabilità in una vasta gamma di condizioni di processo.
La valvole offset triple superano le valvole tradizionali con durata ed affidabilità maggiori e minore costo di proprietà. La sede della valvola offset tripla è progettata per ridurre al minimo l'usura, fornire costi di manutenzione inferiori ed estendere la durata delle valvole. Le capacità di tenuta a perdite "zero" delle valvole offset triple forniscono le prestazioni per mantenere i processi operativi in modo affidabile con la massima efficienza. Tutti questi vantaggi si aggiungono a un grande risparmio di peso rispetto a molte altre valvole, contribuendo ad installazione e manutenzione più semplici.