Applicazioni di osmosi inversa dell’acqua di mare
Nell’osmosi inversa dell’acqua di mare esiste un'applicazione nell’area ad alta pressione per cui la valvola Vanessa può fornire una soluzione qualificata
Nell’osmosi inversa (RO) viene installato un gruppo di valvole chiave nell’area ad alta pressione tra le pompe ad alta pressione (HP) e le membrane in cui la pressione può raggiungere fino a 80 bar e il contenuto di cloro nell’acqua è estremamente elevato. In tali condizioni, per gestire la corrosione sono utilizzati in genere gli acciai inossidabili superaustenitici, come ad esempio il Duplex di tipo 5A (con PREN >42). Tuttavia, queste valvole sono soggette ad altre difficoltà per le quali spesso diventano uno dei principali anelli deboli dell’intera linea. Infatti, sebbene le valvole ad alta pressione debbano isolare e fornire tenuta ermetica durante i singoli blocchi RO (incluso l’isolamento bidirezionale laddove necessario), sono anche necessarie per controllare la pressione durante gli avviamenti della pompa, al fine di assicurare che la pressione aumenti uniformemente all’interno delle membrane.
Applicazione: uno dei metodi più riusciti per desalinizzare l’acqua consiste nell’osmosi inversa dell’acqua di mare (SWRO).
Sfide: gli stabilimenti di SWRO sono estremamente subordinati all’efficacia del pretrattamento dell’acqua e possono richiedere maggiori quantità di energia rispetto ai metodi tradizionali. Perciò gli utenti finali stanno rivalutando le prestazioni della valvola e cercando alternative per migliorare l’efficienza complessiva degli stabilimenti. Emerson è in grado di offrire una soluzione valida per risolvere i consueti problemi correlati all’utilizzo della valvola tradizionale e aiutare i clienti a conseguire i propri obiettivi. Vanessa Serie 30.000, ad esempio, è una valvola robusta, resistente e affidabile in grado di ridurre pressoché a zero il tasso di guasto, ottimizzando gli utili sul capitale investito. I suoi elevati livelli di integrità di sicurezza consentono inoltre una protezione completa delle pompe ad alta pressione mediante l’adozione di altre funzioni fondamentali, quali l’isolamento della pompa principale e, con idonei sistemi di attuazione, una combinazione di isolamento e non ritorno.